Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Em stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
75 Em stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1,2732 € - 1,3411 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
168,2402 € - 177,0879 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM
Imperial O-Ring Kit
33,5265 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
NBR
Imperial O-Ring Kit
Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1381 € - 0,1453 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3422 € - 0,3606 € 92 Em stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
  • de 4
Anel de vedação 32.92 mm 3.53 mm FPM Preto

10405673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 37.47 mm 5.33 mm FPM Preto

10405710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 37.69 mm 3.53 mm FPM Preto

10405703


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 43.82 mm 5.33 mm FPM Preto

10405734


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 36.1 mm 3.53 mm FPM Preto

10405697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 28.17 mm 3.53 mm FPM Preto

10405642


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 34.52 mm 3.53 mm FPM Preto

10405680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 40.65 mm 5.33 mm FPM Preto

10405727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 24.99 mm 3.53 mm FPM Preto

10405628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 26.58 mm 3.53 mm FPM Preto

10405635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 23.4 mm 3.53 mm FPM Preto

10405611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 29.75 mm 3.53 mm FPM Preto

10405659


Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 31.34 mm 3.53 mm FPM Preto

10405666

Intervalo de preços
1,3411 € - 1,2732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
FPM Anel de vedação O-Ring imperial

10385142

Intervalo de preços
177,0879 € - 168,2402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
NBR Anel de vedação Seleção O-Ring imperial

10385135

Intervalo de preços
35,2981 € - 33,5265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
Anel de vedação 29.75 mm 3.53 mm NBR Preto

10405352


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 36.1 mm 3.53 mm NBR Preto

10405390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 43.82 mm 5.33 mm NBR Preto

10405437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 5.28 mm 1.78 mm FPM Preto

10405475

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 9.19 mm 2.62 mm FPM Preto

10405512

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13