Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Em stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
75 Em stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,3422 € - 0,3606 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,6878 € - 0,7232 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1381 € - 0,1453 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3422 € - 0,3606 € 92 Em stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • de 4
Anel de vedação 26.58 mm 3.53 mm FPM Preto

10405635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 24.99 mm 3.53 mm FPM Preto

10405628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 43.82 mm 5.33 mm FPM Preto

10405734


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 34.52 mm 3.53 mm FPM Preto

10405680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 40.65 mm 5.33 mm FPM Preto

10405727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 29.75 mm 3.53 mm FPM Preto

10405659


Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 36.1 mm 3.53 mm FPM Preto

10405697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 28.17 mm 3.53 mm FPM Preto

10405642


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 23.4 mm 3.53 mm FPM Preto

10405611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 21.82 mm 3.53 mm FPM Preto

10405604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 10.78 mm 2.62 mm FPM Preto

10405529

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 17.13 mm 2.62 mm FPM Preto

10405567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 15.54 mm 2.62 mm FPM Preto

10405550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 20.22 mm 3.53 mm FPM Preto

10405598

Intervalo de preços
0,7232 € - 0,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 5.28 mm 1.78 mm FPM Preto

10405475

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 9.19 mm 2.62 mm FPM Preto

10405512

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 36.1 mm 3.53 mm NBR Preto

10405390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 43.82 mm 5.33 mm NBR Preto

10405437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 4.48 mm 1.78 mm FPM Preto

10405468


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 9.25 mm 1.78 mm FPM Preto

10405505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20