Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
800 Em stock
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 61 Em stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,7064 € - 0,7427 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 291 Em stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 378 Em stock
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 603 Em stock
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Em stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1418 € - 0,1492 € 67 Em stock
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • de 4
Anel de vedação 34.52 mm 3.53 mm NBR Preto

10405383


Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 40.65 mm 5.33 mm NBR Preto

10405420


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 4.48 mm 1.78 mm FPM Preto

10405468


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 28.17 mm 3.53 mm NBR Preto

10405345

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 15.54 mm 2.62 mm FPM Preto

10405550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 20.22 mm 3.53 mm FPM Preto

10405598

Intervalo de preços
0,7427 € - 0,7064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 18.72 mm 2.62 mm NBR Preto

10405277

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 23.4 mm 3.53 mm NBR Preto

10405314

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
378 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 29.75 mm 3.53 mm NBR Preto

10405352


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 20.22 mm 3.53 mm NBR Preto

10405291

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 26.58 mm 3.53 mm NBR Preto

10405338


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 32.92 mm 3.53 mm NBR Preto

10405376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 37.47 mm 5.33 mm NBR Preto

10405413


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    7
Anel de vedação 3.68 mm 1.78 mm FPM Preto

10405451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 12.37 mm 2.62 mm FPM Preto

10405536


Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 18.72 mm 2.62 mm FPM Preto

10405574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 17.13 mm 2.62 mm FPM Preto

10405567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 21.82 mm 3.53 mm FPM Preto

10405604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 7.66 mm 1.78 mm FPM Preto

10405499

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 3.68 mm 1.78 mm NBR Preto

10405154

Intervalo de preços
0,0375 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20