Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
33,5265 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
NBR
1
168,2402 € - 177,0879 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM 75
1
Solicite o prazo de entrega aqui
32.9 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
3
1,2732 € - 1,3411 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
3
75 Em stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
3
100 Em stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
3
100 Em stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR 70
3
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
3
0,1381 € - 0,1453 € 67 Em stock
7.7 mm
1.8 mm
FPM 75
3
0,3422 € - 0,3606 € 92 Em stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
3
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
3
  • de 4
NBR Anel de vedação Seleção O-Ring imperial

10385135

Intervalo de preços
35,2981 € - 33,5265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    1
FPM 75 Anel de vedação O-Ring imperial

10385142

Intervalo de preços
177,0879 € - 168,2402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Artigo 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    1
Anel de vedação 32.9 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 26.6 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405666

Intervalo de preços
1,3411 € - 1,2732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405703


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405659


Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Preto

10405734


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Preto

10405727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405642


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 23.4 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Preto

10405710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 37.5 mm 5.3 mm NBR 70 Preto

10405413


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 Preto

10405451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 7.7 mm 1.8 mm FPM 75 Preto

10405499

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405512

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100