Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
1100 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,0348 € - 0,0365 € 12911 Em stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € 38 Em stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 8 Em stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 136 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 291 Em stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 603 Em stock
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 378 Em stock
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 4222 Em stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
  • de 4
Anel de vedação 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 Preto

10405505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405543


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405536


Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.6 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 4.5 mm 1.8 mm NBR 70 Preto

10405161

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0348 €

Níveis de stock
12911 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Preto

10405178

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0348 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405215

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Preto

10405192

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405239

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405277

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 36.1 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Preto

10405437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 15.5 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405253

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405291

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405314

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
378 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405352


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405222

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
4222 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100