Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Comprimento sob a cabeça Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1528 € - 0,161 € 2033 Em stock
0.8 mm
5.1 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
0,226 € - 0,2379 € 2125 Em stock
2.0 mm
Natural
PA
0,2421 € - 0,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nylon
12.4 mm
0,058 € - 0,0611 € 900 Em stock
1.2 mm
3.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
0,0642 € - 0,0677 € 24000 Em stock
1.5 mm
3.8 mm
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
0,3775 € - 0,3976 € 1086 Em stock
0.6 mm
9.6 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,226 € - 0,2378 € 8318 Em stock
1.3 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,3278 € - 0,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
0,1367 € - 0,1438 € 61021 Em stock
0.8 mm
6.0 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,406 € - 0,4275 € 753 Em stock
4.5 mm
13.0 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 500 Em stock
1.0 mm
3.8 mm
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
0,318 € - 0,3348 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
7.1 mm
0,4432 € - 0,4667 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.6 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,1627 € - 0,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € 2043 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2097 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
0,288 € - 0,3033 € 21 Em stock
2.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,2666 € - 0,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.4 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
0,2097 € - 0,2208 € 3996 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
  • de 18
Anilha de ombro 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
2033 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 10.0 mm PA

10137994

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
Anilha de isoolamento escareada 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon

10065853

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    2.8 mm
  • Tipo de arruela
    Countersunk Insulation Washer
Anilha de ombro 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6

10016060

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,058 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 2.8 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016077

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0642 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Intervalo de preços
0,3976 € - 0,3775 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    0.6 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Intervalo de preços
0,2378 € - 0,226 €

Níveis de stock
8318 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Intervalo de preços
0,345 € - 0,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1367 €

Níveis de stock
61021 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Intervalo de preços
0,4275 € - 0,406 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161135

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Intervalo de preços
0,4667 € - 0,4432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Intervalo de preços
0,3033 € - 0,288 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Insulation Washer
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016374

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha de isolamento