Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0358 € - 0,0377 € 46862 Em stock
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,0266 € - 0,028 € 41804 Em stock
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
0,0399 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,0305 € - 0,0321 € 42707 Em stock
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
0,0348 € - 0,0366 € 9000 Em stock
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0663 € - 0,0698 € 6847 Em stock
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,2139 € - 0,2251 € 13910 Em stock
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0294 € - 0,0311 € 264602 Em stock
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,022 € - 0,0232 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0345 € - 0,0363 € 12458 Em stock
LDPE - PIR
5.0 mm
1.0 mm
0,0419 € - 0,0441 € 137734 Em stock
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0292 € - 0,0308 € 16246 Em stock
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,0272 € - 0,0286 € 85000 Em stock
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,0505 € - 0,0532 € 16310 Em stock
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,2867 € - 0,3022 € 507 Em stock
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 874 Em stock
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0504 € - 0,0531 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1259 € - 0,1326 € 2783 Em stock
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0292 € - 0,0308 € 8858 Em stock
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0389 € - 0,041 € 9147 Em stock
LDPE - PIR
10.9 mm
1.5 mm
  • de 7
Anilha de retenção 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
46862 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    8.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
Anilha de retenção 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0266 €

Níveis de stock
41804 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.7 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Intervalo de preços
0,0321 € - 0,0305 €

Níveis de stock
42707 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Intervalo de preços
0,0366 € - 0,0348 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
Anilha de retenção 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Intervalo de preços
0,0698 € - 0,0663 €

Níveis de stock
6847 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2139 €

Níveis de stock
13910 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
Anilha de retenção 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Intervalo de preços
0,0311 € - 0,0294 €

Níveis de stock
264602 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Intervalo de preços
0,0232 € - 0,022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
12458 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0419 €

Níveis de stock
137734 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0292 €

Níveis de stock
16246 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.4 mm
Anilha de retenção 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0272 €

Níveis de stock
85000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0505 €

Níveis de stock
16310 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
Anilha de retenção 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,2867 €

Níveis de stock
507 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    13.6 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
Anilha de retenção 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Intervalo de preços
0,0531 € - 0,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1259 €

Níveis de stock
2783 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0292 €

Níveis de stock
8858 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
9147 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro exterior
    10.9 mm
  • Espessura
    1.5 mm