Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0563 € - 0,0592 € 32250 Em stock
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0791 € - 0,0833 € 750 Em stock
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,1162 € - 0,1226 € 20842 Em stock
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,1295 € - 0,1364 € 500 Em stock
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,0591 € - 0,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0686 € - 0,0722 € 480 Em stock
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,1704 € - 0,1795 € 247 Em stock
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,1812 € - 0,1907 € 505 Em stock
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,1498 € - 0,1849 € 6733 Em stock
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
0,0315 € - 0,0331 € 10793 Em stock
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,091 € - 0,0959 € 71 Em stock
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,087 € - 0,0916 € 2216 Em stock
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,1106 € - 0,1166 € 23 Em stock
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,2695 € - 0,2837 € 31804 Em stock
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0915 € - 0,0963 € 3240 Em stock
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,1003 € - 0,1054 € 250 Em stock
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
0,1489 € - 0,1567 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
0,1623 € - 0,1709 € 500 Em stock
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,012 € - 0,0148 € 1335198 Em stock
Nylon 6/6
5.2 mm
0.8 mm
0,0241 € - 0,0298 € 20313 Em stock
Nylon 6/6
18.6 mm
0.8 mm
  • de 7
Anilha de retenção 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,0563 €

Níveis de stock
32250 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1162 €

Níveis de stock
20842 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1295 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
Anilha de retenção 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
505 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
Anilha de retenção 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Intervalo de preços
0,1849 € - 0,1498 €

Níveis de stock
6733 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Intervalo de preços
0,0331 € - 0,0315 €

Níveis de stock
10793 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Anilha de retenção 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Intervalo de preços
0,0959 € - 0,091 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,087 €

Níveis de stock
2216 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Intervalo de preços
0,1166 € - 0,1106 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Intervalo de preços
0,2837 € - 0,2695 €

Níveis de stock
31804 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Intervalo de preços
0,0963 € - 0,0915 €

Níveis de stock
3240 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,1003 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
Anilha de retenção 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
Anilha de retenção 2.9 mm 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Intervalo de preços
0,0148 € - 0,012 €

Níveis de stock
1335198 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    5.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
Anilha de retenção 11.9 mm 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Intervalo de preços
0,0298 € - 0,0241 €

Níveis de stock
20313 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm