Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0687 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0854 € - 0,0899 € 29785 Em stock
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,3616 € - 0,3799 € 18700 Em stock
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0854 € - 0,0899 € 648 Em stock
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,1242 € - 0,1308 € 111 Em stock
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5607 € - 0,5898 € 57 Em stock
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,0256 € - 0,027 € 75439 Em stock
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,3616 € - 0,3799 € 6629 Em stock
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0865 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0293 € - 0,0308 € 3043 Em stock
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0884 € - 0,0932 € 2363 Em stock
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0252 € - 0,0266 € 90980 Em stock
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,1275 € - 0,1342 € 29925 Em stock
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0756 € - 0,0796 € 250 Em stock
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,0943 € - 0,0994 € 943 Em stock
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0,1351 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,0392 € - 0,0413 € 11342 Em stock
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1054 € - 0,111 € 734 Em stock
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,0718 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
  • de 7
Anilha de retenção 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Intervalo de preços
0,0871 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
Anilha plana 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0854 €

Níveis de stock
29785 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,3616 €

Níveis de stock
18700 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
Anilha de retenção 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0854 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1242 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
Anilha plana 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Intervalo de preços
0,5898 € - 0,5607 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
Anilha de retenção 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Intervalo de preços
0,027 € - 0,0256 €

Níveis de stock
75439 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,3616 €

Níveis de stock
6629 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
Anilha de retenção 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
Anilha de retenção 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0293 €

Níveis de stock
3043 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2363 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
Anilha de retenção 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Intervalo de preços
0,0266 € - 0,0252 €

Níveis de stock
90980 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1275 €

Níveis de stock
29925 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Intervalo de preços
0,0796 € - 0,0756 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Intervalo de preços
0,0994 € - 0,0943 €

Níveis de stock
943 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
Anilha de retenção 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0392 €

Níveis de stock
11342 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
Anilha de retenção 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1054 €

Níveis de stock
734 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
Anilha de retenção 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm