Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Tamanho do parafuso Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,2768 € - 0,2914 € 10554 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0939 € - 0,0989 € 2990 Em stock
Natural
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0517 € - 0,0605 € 36511 Em stock
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0459 € - 0,0484 € 52034 Em stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0451 € - 0,0474 € 46628 Em stock
Natural
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0372 € - 0,0392 € 30477 Em stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0437 € - 0,0459 € 23106 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0795 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2377 € - 0,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0355 € - 0,0439 € 4458 Em stock
Natural
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0749 € - 0,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,083 € - 0,1024 € 3958 Em stock
Natural
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0426 € - 0,0526 € 69944 Em stock
Natural
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2514 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,1373 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0322 € - 0,0398 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0935 € - 0,0984 € 15071 Em stock
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0893 € - 0,0941 € 3216 Em stock
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,1538 € - 0,1899 € 6233 Em stock
Natural
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • de 8
Anilha de retenção 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Intervalo de preços
0,2914 € - 0,2768 €

Níveis de stock
10554 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0939 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0517 €

Níveis de stock
36511 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3.5
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,0459 €

Níveis de stock
52034 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
46628 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.5 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    PA
Anilha de retenção 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
30477 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha de retenção 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0437 €

Níveis de stock
23106 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    27.2 mm
  • Diâmetro exterior
    35.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0355 €

Níveis de stock
4458 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    23.9 mm
  • Diâmetro exterior
    34.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,083 €

Níveis de stock
3958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0426 €

Níveis de stock
69944 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,2514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Intervalo de preços
0,0398 € - 0,0322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    22.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Intervalo de preços
0,0984 € - 0,0935 €

Níveis de stock
15071 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0893 €

Níveis de stock
3216 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Intervalo de preços
0,1899 € - 0,1538 €

Níveis de stock
6233 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
  • Material
    HDPE