Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Tamanho do parafuso Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,1697 € - 0,1787 € 38776 Em stock
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0567 € 651 Em stock
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1019 € - 0,1072 € 246 Em stock
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0795 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0517 € - 0,0605 € 36511 Em stock
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0437 € - 0,0459 € 37106 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0459 € - 0,0484 € 52034 Em stock
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0451 € - 0,0474 € 46628 Em stock
Natural
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0372 € - 0,0392 € 26477 Em stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0275 € - 0,034 € 31998 Em stock
Natural
#10
Nylon 6/6
0,0266 € - 0,0328 € 79 Em stock
Natural
#8
Nylon 6/6
0,0781 € - 0,0965 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
0,1972 € - 0,2078 € 8750 Em stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5758 € - 0,6058 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 76 Em stock
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 Em stock
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 582 Em stock
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,0893 € - 0,0941 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0935 € - 0,0984 € 15071 Em stock
Natural
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • de 8
Anilha de retenção 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Intervalo de preços
0,1787 € - 0,1697 €

Níveis de stock
38776 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
651 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Intervalo de preços
0,1072 € - 0,1019 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0517 €

Níveis de stock
36511 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3.5
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0437 €

Níveis de stock
37106 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,0459 €

Níveis de stock
52034 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
46628 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.5 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    PA
Anilha de retenção 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
26477 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0275 €

Níveis de stock
31998 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Intervalo de preços
0,0328 € - 0,0266 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1972 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Intervalo de preços
0,6058 € - 0,5758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3.5
  • Material
    PC
Anilha de retenção 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,1333 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2.5
  • Material
    PC
Anilha de retenção 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    PC
Anilha de retenção 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    PC
Anilha de retenção 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Intervalo de preços
0,0984 € - 0,0935 €

Níveis de stock
15071 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    HDPE