Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Tamanho do parafuso Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0165 € - 0,0204 € 154278 Em stock
Natural
#2
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,0248 € - 0,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1/4
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0206 € - 0,0255 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
#10
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,0326 € - 0,0403 € 800 Em stock
Natural
#10
Nylon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,033 € - 0,0408 € 904 Em stock
Natural
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0248 € - 0,0306 € 15313 Em stock
Natural
5/16
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0322 € - 0,0398 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0426 € - 0,0526 € 69944 Em stock
Natural
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,0749 € - 0,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,083 € - 0,1024 € 3958 Em stock
Natural
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,2514 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,1373 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0355 € - 0,0439 € 4458 Em stock
Natural
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,2377 € - 0,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0165 € - 0,0204 € 881 Em stock
Natural
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0229 € - 0,0283 € 68856 Em stock
Natural
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,0206 € - 0,0255 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
#6
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,0196 € - 0,0243 € 1014 Em stock
Natural
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
#7
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
  • de 8
Anilha de retenção 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natural

10217009

Intervalo de preços
0,0204 € - 0,0165 €

Níveis de stock
154278 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    5.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    #2
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,0248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/4
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Intervalo de preços
0,0255 € - 0,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7 mm
  • Diâmetro exterior
    11.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217184

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0326 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
904 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/4
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,0248 €

Níveis de stock
15313 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Intervalo de preços
0,0398 € - 0,0322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    22.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0426 €

Níveis de stock
69944 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    23.9 mm
  • Diâmetro exterior
    34.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,083 €

Níveis de stock
3958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,2514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0355 €

Níveis de stock
4458 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    27.2 mm
  • Diâmetro exterior
    35.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Intervalo de preços
0,0204 € - 0,0165 €

Níveis de stock
881 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    #4
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Intervalo de preços
0,0283 € - 0,0229 €

Níveis de stock
68856 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Tamanho do parafuso
    #4
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Intervalo de preços
0,0255 € - 0,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    #6
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,0196 €

Níveis de stock
1014 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6 mm
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    #8
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    #7
  • Material
    Nylon 6/6