Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Tamanho do parafuso Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,1585 € - 0,1668 € 582 Em stock
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 Em stock
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1452 € - 0,1528 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0931 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,03 € - 0,0317 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,3713 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 58628 Em stock
Natural
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0301 € - 0,0317 € 29043 Em stock
Natural
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,03 € - 0,0317 € 174000 Em stock
Natural
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0279 € - 0,0294 € 112000 Em stock
Natural
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0358 € - 0,0376 € 1000 Em stock
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,068 € - 0,0717 € 16847 Em stock
Natural
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0431 € - 0,0453 € 75000 Em stock
Natural
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0982 € - 0,1034 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0908 € - 0,0957 € 37863 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0318 € - 0,0334 € 19000 Em stock
Natural
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,054 € - 0,0569 € 38000 Em stock
Natural
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0263 € - 0,0277 € 59000 Em stock
Natural
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0302 € - 0,0319 € 22600 Em stock
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • de 8
Anilha de retenção 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    PC
Anilha de retenção 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    PC
Anilha de retenção 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,1333 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M2.5
  • Material
    PC
Anilha de retenção 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,1452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Intervalo de preços
0,0317 € - 0,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    PA
Anilha de retenção 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha de retenção 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
58628 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M8
  • Material
    PA
Anilha de retenção 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Intervalo de preços
0,0317 € - 0,0301 €

Níveis de stock
29043 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Intervalo de preços
0,0317 € - 0,03 €

Níveis de stock
174000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    PA
Anilha de retenção 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Intervalo de preços
0,0294 € - 0,0279 €

Níveis de stock
112000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0358 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Intervalo de preços
0,0717 € - 0,068 €

Níveis de stock
16847 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0431 €

Níveis de stock
75000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Intervalo de preços
0,1034 € - 0,0982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3.5
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0908 €

Níveis de stock
37863 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Intervalo de preços
0,0334 € - 0,0318 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material
    PA
Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Intervalo de preços
0,0569 € - 0,054 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE
Anilha de retenção 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material
    PA
Anilha de retenção 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Intervalo de preços
0,0319 € - 0,0302 €

Níveis de stock
22600 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material
    HDPE