Menu Procurar

Anilhas de retenção

Em stock

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Tamanhos de parafusos compatíveis Comprar
0,1543 € - 0,1624 € 2582 Em stock
Natural
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1298 € - 0,1367 € 25 Em stock
Natural
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1719 € - 0,1809 € 60 Em stock
Natural
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,192 € - 0,2023 € 6250 Em stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5607 € - 0,5898 € 126 Em stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1366 € - 0,1438 € 76 Em stock
Natural
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1063 € - 0,1119 € 99768 Em stock
Natural
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0266 € - 0,028 € 94039 Em stock
Vermelho
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0345 € - 0,0363 € 12458 Em stock
Azul
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0392 € 12437 Em stock
Preto
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € 1783 Em stock
Natural
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0389 € - 0,041 € 8147 Em stock
Azul
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0463 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0277 € - 0,0291 € 51056 Em stock
Natural
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0744 € - 0,0783 € 874 Em stock
Natural
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0504 € - 0,0531 € 1000 Em stock
Natural
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0518 € - 0,0545 € 7958 Em stock
Natural
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1132 € - 0,119 € 20996 Em stock
Preto
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0854 € - 0,0899 € 648 Em stock
Preto
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0315 € - 0,0331 € 59563 Em stock
Natural
PA
5.5 mm
2.2 mm
  • de 7
Anilha de retenção 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.6 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Anilha de retenção 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,1298 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Anilha de retenção 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1719 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,192 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Intervalo de preços
0,5898 € - 0,5607 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Anilha de retenção 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Intervalo de preços
0,1119 € - 0,1063 €

Níveis de stock
99768 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0266 €

Níveis de stock
94039 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Anilha de retenção 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
12458 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
12437 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Anilha de retenção 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1259 €

Níveis de stock
1783 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Anilha de retenção 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
8147 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.9 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Anilha de retenção 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Intervalo de preços
0,0291 € - 0,0277 €

Níveis de stock
51056 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Anilha de retenção 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Intervalo de preços
0,0531 € - 0,0504 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0518 €

Níveis de stock
7958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Anilha plana 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1132 €

Níveis de stock
20996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha de retenção 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0854 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Anilha de retenção 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Intervalo de preços
0,0331 € - 0,0315 €

Níveis de stock
59563 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural