Menu Procurar

Anilha 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Anilha de retenção que veda e fixa as porcas em posição. Permite a montagem preliminar do parafuso antes do aparafusamento com a porca. O desenho cónico retém o parafuso antes da montagem. Monta-se a frio e entra completamente nos sulcos da rosca do parafuso para proporcionar vedação.
Referência da Essentra:

10179291

Número de peça do fabricante:

016002500001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,1697 €
1000 - 4999 0,0808 €
5000 + 0,0768 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

16,97 €

100 x 0,1697 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 2.6 mm
Diâmetro exterior 6.0 mm
Espessura 2.2 mm
Tamanho do parafuso M2.5
Material PA
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos