Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,1132 € - 0,119 € 7225 Em stock
Branco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 6905 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 55440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0927 € - 0,0977 € 26399 Em stock
Preto
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0927 € - 0,0977 € 4017 Em stock
Branco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0723 € - 0,0761 € 1758 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
Load Bearing
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 2000 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 41188 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Anilha standard
Parafuso plano
0,0611 € - 0,0643 € 498 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
Load Bearing
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 51500 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
Load Bearing
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0723 € - 0,0761 € 82498 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0968 € - 0,1018 € 9035 Em stock
Branco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 20416 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1515 € - 0,1595 € 1494 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1407 € - 0,1481 € 2284 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso de cabeça
0,1597 € - 0,1681 € 55032 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
Load Bearing
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1168 € - 0,1231 € 58 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0815 € - 0,0859 € 2000 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1168 € - 0,1231 € 18780 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
Load Bearing
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1336 € - 0,1405 € 108 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10048443

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1132 €

Níveis de stock
7225 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
6905 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
55440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Preto

10048436

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
26399 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10048429

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
4017 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048740

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048849

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
41188 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048726

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048764

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
51500 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048887

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
82498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Branco

10048986

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
9035 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048863

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
20416 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Branco

10049105

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
1494 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048948

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
2284 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de cabeça
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048801

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
55032 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048924

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048900

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048788

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
18780 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10049006

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,1336 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5