Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,1168 € - 0,1231 € 14048 Em stock
Preto
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1407 € - 0,1481 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso de cabeça
0,0723 € - 0,0761 € 77 Em stock
Preto
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1515 € - 0,1595 € 2035 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1168 € - 0,1231 € 20645 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 43991 Em stock
Preto
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0723 € - 0,0761 € 800 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0727 € - 0,0764 € 15066 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 142500 Em stock
Preto
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1597 € - 0,1681 € 1184 Em stock
Preto
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 1000 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,088 € 2100 Em stock
Preto
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 6910 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1132 € - 0,119 € 460 Em stock
Preto
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 39000 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0611 € - 0,0643 € 22372 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1168 € - 0,1231 € 19265 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1132 € - 0,119 € 10723 Em stock
Branco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0723 € - 0,0761 € 1760 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Preto

10049198

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
14048 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Preto

10048955

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de cabeça
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm Nylon Preto

10048757

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Preto

10049112

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon Preto

10048795

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
20645 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Preto

10049136

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
43991 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Preto

10049051

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Preto

10048979

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
15066 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm Nylon Preto

10048917

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
142500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm Nylon Preto

10048818

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
1184 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Preto

10048412

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0837 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
6910 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Preto

10048450

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1132 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048764

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048863

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048702

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
22372 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048788

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
19265 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10048443

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1132 €

Níveis de stock
10723 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048740

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4