Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,1732 € - 0,1823 € 100987 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,088 € 2100 Em stock
Preto
4.3 mm
12.0 mm
M4
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0927 € - 0,0977 € 17 Em stock
Branco
5.3 mm
14.0 mm
M5
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 38440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 2500 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 22350 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1132 € - 0,119 € 86577 Em stock
Preto
6.4 mm
16.0 mm
M6
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0927 € - 0,0977 € 2899 Em stock
Preto
5.3 mm
14.0 mm
M5
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0611 € - 0,0643 € 498 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0815 € - 0,0859 € 1905 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
Recartilhado sem aba
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1597 € - 0,1681 € 51032 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1407 € - 0,1481 € 2284 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso de cabeça
0,0727 € - 0,0764 € 62451 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1224 € - 0,1289 € 322 Em stock
Branco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4 - Alta resistência
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1336 € - 0,1405 € 692 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Alta resistência
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1168 € - 0,1231 € 58 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0723 € - 0,0761 € 1427 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Alta resistência
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1336 € - 0,1405 € 108 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0723 € - 0,0761 € 39113 Em stock
Branco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
  • de 4
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049037

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
100987 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Preto

10048412

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0837 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10048429

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
38440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048702

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
22350 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Preto

10048450

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1132 €

Níveis de stock
86577 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Preto

10048436

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0927 €

Níveis de stock
2899 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048726

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048764

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
1905 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048801

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
51032 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048948

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
2284 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de cabeça
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Branco

10048962

Intervalo de preços
0,0764 € - 0,0727 €

Níveis de stock
62451 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Branco

10049068

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,1224 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10049082

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,1336 €

Níveis de stock
692 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048924

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049044

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
1427 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10049006

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,1336 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10049143

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
39113 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4