Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0627 € - 0,0661 € 67231 Em stock
Branco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 11869 Em stock
Preto
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0692 € - 0,0729 € 1364 Em stock
Preto
2.7 mm
6.8 mm
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1445 € - 0,1521 € 471976 Em stock
Preto
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0627 € - 0,0661 € 32398 Em stock
Preto
2.7 mm
6.8 mm
2
Anilha standard
Parafuso plano
0,12 € - 0,1264 € 167000 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1372 € - 0,1443 € 692 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 25000 Em stock
Preto
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1445 € - 0,1521 € 7588 Em stock
Branco
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1162 € - 0,1222 € 35577 Em stock
Preto
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,0882 € 47000 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 19916 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0616 € - 0,065 € 4000 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0864 € - 0,091 € 28490 Em stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1445 € - 0,1521 € 2284 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso de cabeça
0,0742 € - 0,0782 € 1427 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1556 € - 0,1638 € 494 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 65848 Em stock
Branco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0627 € - 0,0661 € 71000 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 30401 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Branco

10049129

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
67231 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Preto

10049174

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
11869 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10048719

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0692 €

Níveis de stock
1364 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
Aninha de terminação 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Preto

10049211

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
471976 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10048856

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
32398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048931

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
167000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10049082

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
692 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Preto

10049150

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10049204

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
7588 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Preto

10048450

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
35577 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048764

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
47000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048863

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
19916 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10071991

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0616 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
28490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048948

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
2284 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de cabeça
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049044

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
1427 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Branco

10049105

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049167

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
65848 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
71000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049013

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
30401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm