Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0837 € - 0,0882 € 47504 Em stock
Preto
5.3 mm
12.7 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 30500 Em stock
Preto
3.2 mm
8.5 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0627 € - 0,0661 € 50750 Em stock
Preto
3.2 mm
8.5 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1779 € - 0,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
6.4 mm
22.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0952 € - 0,1003 € 38399 Em stock
Preto
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,0882 € 1905 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 28440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
4.3 mm
10.5 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1445 € - 0,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
8.4 mm
20.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 125000 Em stock
Preto
5.3 mm
12.7 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,12 € - 0,1264 € 27048 Em stock
Preto
6.4 mm
12.7 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,164 € - 0,1726 € 4714 Em stock
Preto
8.4 mm
20.0 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 41833 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,12 € - 0,1264 € 52145 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 9491 Em stock
Preto
3.2 mm
6.5 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 1300 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0747 € - 0,0784 € 2080 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € 103600 Em stock
Preto
4.3 mm
10.5 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1556 € - 0,1638 € 26535 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1257 € - 0,1324 € 53000 Em stock
Preto
4.3 mm
16.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
  • de 4
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10048771

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
47504 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048870

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
30500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    8.5 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048733

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
50750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    8.5 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049037

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Preto

10048436

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
38399 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
1905 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
28440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048757

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    10.5 mm
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048955

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10048917

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
125000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10049198

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
27048 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048818

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
4714 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049099

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
41833 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048795

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
52145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Preto

10049136

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
9491 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    6.5 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049051

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048979

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0747 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048894

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
103600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    10.5 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049112

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
26535 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049075

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,1257 €

Níveis de stock
53000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm