Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0837 € - 0,0882 € 1905 Em stock
Branco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1162 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € 458 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 36188 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Anilha standard
Parafuso plano
0,0627 € - 0,0661 € 28440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0952 € - 0,1003 € 38399 Em stock
Preto
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 498 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,164 € - 0,1726 € 51032 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,0882 € 62000 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,12 € - 0,1264 € 58 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0994 € - 0,1045 € 62035 Em stock
Branco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 692 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 25000 Em stock
Preto
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 65848 Em stock
Branco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0864 € - 0,091 € 28490 Em stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 108 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1556 € - 0,1638 € 494 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1445 € - 0,1521 € 7588 Em stock
Branco
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1445 € - 0,1521 € 471476 Em stock
Preto
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0616 € - 0,065 € 4000 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
  • de 4
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Branco

10048405

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
1905 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10048443

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048740

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048849

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
36188 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
28440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Preto

10048436

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
38399 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048726

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048801

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
51032 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048900

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
62000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048924

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Branco

10048986

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
62035 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10049082

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
692 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Preto

10049150

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049167

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
65848 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
28490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10049006

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Branco

10049105

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10049204

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
7588 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Preto

10049211

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
471476 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10071991

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0616 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm