Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,1779 € - 0,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
6.4 mm
22.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,164 € - 0,1726 € 5714 Em stock
Preto
8.4 mm
20.0 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0837 € - 0,0882 € 145000 Em stock
Preto
5.3 mm
12.7 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 97500 Em stock
Preto
4.3 mm
10.5 mm
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1445 € - 0,1521 € 1424 Em stock
Preto
8.4 mm
20.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0833 € - 0,1028 € 796 Em stock
Natural
5 mm
14.6 mm
#10
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,0888 € - 0,1096 € 8496 Em stock
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,0762 € - 0,0941 € 494 Em stock
Natural
4.3 mm
13 mm
#8
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1556 € - 0,1638 € 26535 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0994 € - 0,1045 € 37480 Em stock
Preto
4.3 mm
16.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 41833 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 103600 Em stock
Preto
4.3 mm
10.5 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1257 € - 0,1324 € 53000 Em stock
Preto
4.3 mm
16.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,12 € - 0,1264 € 27048 Em stock
Preto
6.4 mm
12.7 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0742 € - 0,0782 € 1300 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0952 € - 0,1003 € 65399 Em stock
Preto
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 38440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,12 € - 0,1264 € 16280 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € 39113 Em stock
Branco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0952 € - 0,1003 € 49517 Em stock
Branco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049037

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048818

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
5714 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10048917

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
145000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048757

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
97500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    10.5 mm
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048955

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
1424 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Aninha de terminação 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10333518

Intervalo de preços
0,1028 € - 0,0833 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Aninha de terminação 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natural

10333525

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,0888 €

Níveis de stock
8496 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4"
Aninha de terminação 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Natural

10333501

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0762 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049112

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
26535 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048993

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
37480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049099

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
41833 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Preto

10048894

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
103600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    10.5 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049075

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,1257 €

Níveis de stock
53000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10049198

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
27048 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049051

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Preto

10048436

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
65399 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
38440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048788

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
16280 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10049143

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
39113 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10048429

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
49517 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5