Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0742 € - 0,0782 € 26998 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0747 € - 0,0784 € 57451 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 19916 Em stock
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1445 € - 0,1521 € 2284 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso de cabeça
  • de 4
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048887

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
26998 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Branco

10048962

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0747 €

Níveis de stock
57451 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048863

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
19916 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048948

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
2284 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de cabeça
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8