Menu Procurar

Anilhas cativas roscadas

Em stock

Esta gama de Anilhas Cativas tem uma rosca muito fina no seu interior. Isto significa que podem ser aparafusadas, e uma vez atingida a rosca, a anilha não se separa do parafuso cativo.

Como instalar um conjunto de parafuso cativo e anilha:
1) Coloque o parafuso cativo no orifício do painel.
2) Enrosque a anilha no parafuso, para além da parte roscada do parafuso, que retém o parafuso no painel.

As anilhas são feitas em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opções de acabamentos: óxido preto, zincado e titânio (graus 2 e 5)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 w1 0.05 Comprar
1,3905 € - 1,9776 € 262 Em stock
6.0
M3
1.0
1,8128 € - 2,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.2
2,1733 € - 3,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.6
2,5338 € - 3,6153 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M10
3.0
2,3072 € - 3,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
2.0
2,6677 € - 3,8213 € 100 Em stock
24.0
M12
3.5
5,2015 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
M16
4.0
9,2288 € - 14,1934 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
M20
5.0
9,5172 € - 13,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
M20
5.0
2,3072 € - 3,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M3.5
1.2
1,5244 € - 2,1836 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
1.5
7,8074 € - 11,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
M16
4.0
1,7716 € - 2,5441 € 270 Em stock
16.0
M8
2.0
2,8119 € - 3,09 € 100 Em stock
24.0
M12
3.5
1,9879 € - 2,8428 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
1.5
1,3905 € - 1,9776 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.2
1,6686 € - 2,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.6
1,2669 € - 1,8128 € 96 Em stock
5.0
M2.5
1.0
1,957 € - 2,8016 € 110 Em stock
20.0
M10
3.0
1,8128 € - 2,5956 € 47 Em stock
6.0
M3
1.0
  • de 2
Anilha M3 6.0 1.0 Aço inoxidável 303

20145620

Intervalo de preços
1,9776 € - 1,3905 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M4 8.0 1.2 Aço inoxidável 316

20145811

Intervalo de preços
2,5956 € - 1,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M6 12.0 1.6 Aço inoxidável 316

20145712

Intervalo de preços
3,1106 € - 2,1733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M10 20.0 3.0 Aço inoxidável 316

20145828

Intervalo de preços
3,6153 € - 2,5338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M8 16.0 2.0 Aço inoxidável 316

20145729

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M12 24.0 3.5 Aço inoxidável 316

20145774

Intervalo de preços
3,8213 € - 2,6677 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M16 32.0 4.0 Aço inoxidável 303

20146429

Intervalo de preços
7,4263 € - 5,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7318156290
Anilha M20 40.0 5.0 Aço inoxidável 316

20146016

Intervalo de preços
14,1934 € - 9,2288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M20 40.0 5.0 Aço inoxidável 303

20146528

Intervalo de preços
13,596 € - 9,5172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7318156290
Anilha M3.5 8.0 1.2 Aço inoxidável 316

20145804

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M5 10.0 1.5 Aço inoxidável 303

20145651

Intervalo de preços
2,1836 € - 1,5244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M16 32.0 4.0 Aço inoxidável 316

20146009

Intervalo de preços
11,1549 € - 7,8074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M8 16.0 2.0 Aço inoxidável 303

20145675

Intervalo de preços
2,5441 € - 1,7716 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M12 24.0 3.5 Aço inoxidável 303

20145705

Intervalo de preços
3,09 € - 2,8119 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M5 10.0 1.5 Aço inoxidável 316

20145767

Intervalo de preços
2,8428 € - 1,9879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M4 8.0 1.2 Aço inoxidável 303

20145644

Intervalo de preços
1,9776 € - 1,3905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M6 12.0 1.6 Aço inoxidável 303

20145668

Intervalo de preços
2,3793 € - 1,6686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M2.5 5.0 1.0 Aço inoxidável 303

20145682

Intervalo de preços
1,8128 € - 1,2669 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M10 20.0 3.0 Aço inoxidável 303

20145699

Intervalo de preços
2,8016 € - 1,957 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M3 6.0 1.0 Aço inoxidável 316

20145798

Intervalo de preços
2,5956 € - 1,8128 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090