Menu Procurar

Anilhas cativas roscadas

Em stock

Esta gama de Anilhas Cativas tem uma rosca muito fina no seu interior. Isto significa que podem ser aparafusadas, e uma vez atingida a rosca, a anilha não se separa do parafuso cativo.

Como instalar um conjunto de parafuso cativo e anilha:
1) Coloque o parafuso cativo no orifício do painel.
2) Enrosque a anilha no parafuso, para além da parte roscada do parafuso, que retém o parafuso no painel.

As anilhas são feitas em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opções de acabamentos: óxido preto, zincado e titânio (graus 2 e 5)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 w1 0.05 Comprar
8,0182 € - 11,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
M16
4.0
1,428 € - 2,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.2
1,5656 € - 2,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
1.5
1,428 € - 2,031 € 262 Em stock
6.0
M3
1.0
2,3695 € - 3,385 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M3.5
1.2
1,8617 € - 2,6657 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.2
1,5232 € - 2,1791 € 98 Em stock
5.0
M2.5
1.0
1,8194 € - 2,6128 € 100 Em stock
8.0
M3.5
1.2
2,0098 € - 2,8772 € 78 Em stock
20.0
M10
3.0
1,8617 € - 2,6657 € 37 Em stock
6.0
M3
1.0
9,7742 € - 13,9631 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
M20
5.0
9,478 € - 14,5766 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
M20
5.0
2,232 € - 3,1946 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.6
1,3011 € - 1,8617 € 96 Em stock
5.0
M2.5
1.0
2,3695 € - 3,385 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
2.0
2,0416 € - 2,9196 € 2 Em stock
10.0
M5
1.5
2,7397 € - 3,9245 € 100 Em stock
24.0
M12
3.5
5,3419 € - 7,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
M16
4.0
2,8878 € - 3,1734 € 100 Em stock
24.0
M12
3.5
2,6022 € - 3,7129 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M10
3.0
  • de 2
Anilha M16 32.0 4.0 Aço inoxidável 316

20146009

Intervalo de preços
11,4561 € - 8,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M4 8.0 1.2 Aço inoxidável 303

20145644

Intervalo de preços
2,031 € - 1,428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M5 10.0 1.5 Aço inoxidável 303

20145651

Intervalo de preços
2,2426 € - 1,5656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M3 6.0 1.0 Aço inoxidável 303

20145620

Intervalo de preços
2,031 € - 1,428 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M3.5 8.0 1.2 Aço inoxidável 316

20145804

Intervalo de preços
3,385 € - 2,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M4 8.0 1.2 Aço inoxidável 316

20145811

Intervalo de preços
2,6657 € - 1,8617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M2.5 5.0 1.0 Aço inoxidável 316

20145781

Intervalo de preços
2,1791 € - 1,5232 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M3.5 8.0 1.2 Aço inoxidável 303

20145637

Intervalo de preços
2,6128 € - 1,8194 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M10 20.0 3.0 Aço inoxidável 303

20145699

Intervalo de preços
2,8772 € - 2,0098 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M3 6.0 1.0 Aço inoxidável 316

20145798

Intervalo de preços
2,6657 € - 1,8617 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M20 40.0 5.0 Aço inoxidável 303

20146528

Intervalo de preços
13,9631 € - 9,7742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7318156290
Anilha M20 40.0 5.0 Aço inoxidável 316

20146016

Intervalo de preços
14,5766 € - 9,478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M6 12.0 1.6 Aço inoxidável 316

20145712

Intervalo de preços
3,1946 € - 2,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M2.5 5.0 1.0 Aço inoxidável 303

20145682

Intervalo de preços
1,8617 € - 1,3011 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M8 16.0 2.0 Aço inoxidável 316

20145729

Intervalo de preços
3,385 € - 2,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M5 10.0 1.5 Aço inoxidável 316

20145767

Intervalo de preços
2,9196 € - 2,0416 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M12 24.0 3.5 Aço inoxidável 316

20145774

Intervalo de preços
3,9245 € - 2,7397 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090
Anilha M16 32.0 4.0 Aço inoxidável 303

20146429

Intervalo de preços
7,6268 € - 5,3419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7318156290
Anilha M12 24.0 3.5 Aço inoxidável 303

20145705

Intervalo de preços
3,1734 € - 2,8878 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    8483608090
Anilha M10 20.0 3.0 Aço inoxidável 316

20145828

Intervalo de preços
3,7129 € - 2,6022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    8483608090