Menu Procurar

Anel de guincho articulado

Em produção

Anéis de aço-liga de peça única forjados com resistência à tração mínima de 180.000 psi. O acabamento de óxido preto ajuda na resistência à corrosão. Retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Estes anéis de elevação para cargas pesadas cumprem a especificação militar n.º MIL-STD 209 bem como as ANSI/ASME B30.26. Fator de Design mínimo: 5:1. Foram inspecionadas por partículas magnéticas conforme ASTM 1444. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Os anéis de elevação com engenharia de segurança retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Fator de Design: 5:1. A versão de liga de aço tem uma resistência à tração mínima de 180.000 psi, são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444 e têm um acabamento de óxido preto que ajuda a resistência à corrosão. As versões de aço inoxidável 300 são NDT: 100% líquido penetrante testado por MIL-STD-50032, ASTME 1417, processo de purificação: limpo e passivado conforme ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Limite de tensão Comprimento do parafuso Comprimento da rosca Capacidade de carga Altura geral Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
  • de 2
Anel de elevação 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Preto

10396308


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Capacidade de carga
    3000.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    25.4 mm
Anel de elevação 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Preto

10396223


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Capacidade de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Preto

10396261


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Capacidade de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Preto

10396292


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Capacidade de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Preto

10396254


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Capacidade de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Preto

10396186


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Capacidade de carga
    1050.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Preto

10396230


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Capacidade de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

10396056


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16-2.0
  • Capacidade de carga
    950.0 kg
  • Material completo
    Aço inoxidável 300
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Diâmetro do anel
    19.0 mm
Anel de elevação 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

10396018


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8-1.25
  • Capacidade de carga
    200.0 kg
  • Material completo
    Aço inoxidável 300
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Diâmetro do anel
    9.5 mm
Anel de elevação 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Preto

10396179


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Capacidade de carga
    450.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    11.1 mm
Anel de elevação 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Preto

10396148


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Capacidade de carga
    400.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    11.1 mm
Anel de elevação 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Preto

10396216


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Capacidade de carga
    1050.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Preto

10396315


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M24
  • Capacidade de carga
    4200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    25.4 mm
Anel de elevação 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Preto

10396322


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M24
  • Capacidade de carga
    4200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    25.4 mm
Anel de elevação 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Preto

10396278


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Capacidade de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Preto

10396162


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Capacidade de carga
    450.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    11.1 mm
Anel de elevação 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Preto

10396209


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Capacidade de carga
    1050.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Preto

10396247


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Capacidade de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
Anel de elevação 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Preto

10395974


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M16-2.0
  • Capacidade de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Liga de aço
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.0 mm
Anel de elevação 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Preto

10396285


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Capacidade de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aço de liga forjado
  • Terminar
    Óxido negro
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm