Menu Procurar

Amortecedores rotativos

Em stock

Os amortecedores rotativos controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem. Disponível numa variedade de perfis de engrenagem e binário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de engrenagem Cor Material Distância entre furos de fixação Tensão Altura do fuso Comprar
7,6057 € - 16,8086 € 16 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
7.5 N
7,6057 € - 16,8086 € 297 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
4.0 N
3,8226 € - 8,4499 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
7,6057 € - 16,8086 € 1036 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
11.0 N
7,6057 € - 16,8086 € 77 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
15.0 N
14,0685 € - 14,809 € 1000 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
2,5298 € - 5,5924 € 1200 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
  • de 8
Amortecedor rotativo - com acessórios 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317280

Intervalo de preços
8,4499 € - 3,8226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
1036 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10638958

Intervalo de preços
14,809 € - 14,0685 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317273

Intervalo de preços
5,5924 € - 2,5298 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790