Menu Procurar

Amortecedores rotativos

Em stock

Os amortecedores rotativos controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem. Disponível numa variedade de perfis de engrenagem e binário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de engrenagem Cor Material Distância entre furos de fixação Tensão Altura do fuso Comprar
27,5563 € - 31,6896 € 300 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
PC
90.0 N
2,6974 € - 5,9618 € 136 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
POM
10.0 N
5,5249 € - 5,8156 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
1.20 N
5,5249 € - 5,5249 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.45 N
7,6057 € - 16,8086 € 153 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
3.0 N
7,6057 € - 16,8086 € 326 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto; cinzento
POM
11.0 N
7,6057 € - 16,8086 € 222 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
5.5 N
5,8708 € - 12,9688 € 5000 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
12,018 € - 12,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
6,8429 € - 7,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.45 N
6,8429 € - 7,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.45 N
6,8429 € - 7,1962 € 490 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
2.2 N
7,76 € - 8,1694 € 1022 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
3.0 N
7,76 € - 8,1694 € 790 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
11.0 N
7,0333 € - 7,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
7,6057 € - 16,8086 € 297 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
4.0 N
7,6057 € - 16,8086 € 77 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
15.0 N
2,5437 € - 2,6776 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
12,018 € - 12,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
6,8429 € - 7,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.3 N
  • de 8
Amortecedor rotativo - sem caixa 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Intervalo de preços
31,6896 € - 27,5563 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura geral
    33.1 mm
  • Material completo
    Policarbonato; zinco; borracha nitrílica de butadieno; silicone
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
  • Tensão
    90.0 N
Amortecedor rotativo - sem caixa 10.0 N POM

10403501

Intervalo de preços
5,9618 € - 2,6974 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 1.20 N PA

10645550

Intervalo de preços
5,8156 € - 5,5249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Intervalo de preços
5,5249 € - 5,5249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.1 mm
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - com acessórios 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    22.0 mm
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - com acessórios 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    22.0 mm
  • Altura geral
    19.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 15%; polioximetileno; polidimetilsiloxano
Amortecedor rotativo - com acessórios 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317259

Intervalo de preços
12,9688 € - 5,8708 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10429112

Intervalo de preços
12,6506 € - 12,018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Intervalo de preços
8,1694 € - 7,76 €

Níveis de stock
1022 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    18.6 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Intervalo de preços
8,1694 € - 7,76 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    18.6 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Intervalo de preços
7,4036 € - 7,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    7.9 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317242

Intervalo de preços
2,6776 € - 2,5437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10429129

Intervalo de preços
12,6506 € - 12,018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm