Menu Procurar

Amortecedores rotativos

Em stock

Os amortecedores rotativos controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem. Disponível numa variedade de perfis de engrenagem e binário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de engrenagem Cor Material Distância entre furos de fixação Tensão Altura do fuso Comprar
2,5437 € - 2,6776 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
12,018 € - 12,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
6,8429 € - 7,1962 € 440 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
1.5 N
6,8429 € - 7,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
2.2 N
7,76 € - 8,1694 € 161 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
7.5 N
5,8708 € - 12,9688 € 5000 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
12,018 € - 12,6506 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
5,5249 € - 5,8156 € 100 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.25 N
5,5249 € - 5,5249 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.30 N
27,5563 € - 31,6896 € 348 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
PC
90.0 N
5,5249 € - 5,5249 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
1.20 N
2,6974 € - 5,9618 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.12 N
2900 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
POM
5.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.12 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
1.20 N
29,3934 € - 33,8024 € 149 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Natural
PC
70.0 N
0,8354 € - 0,8793 € 996 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Azul
PC
80.0 N
10403334 Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.30 N
4,3645 € - 4,594 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.95 N
4,3645 € - 4,594 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
1.20 N
  • de 8
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317242

Intervalo de preços
2,6776 € - 2,5437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10429129

Intervalo de preços
12,6506 € - 12,018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - com acessórios 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Intervalo de preços
8,1694 € - 7,76 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    18.6 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10317259

Intervalo de preços
12,9688 € - 5,8708 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - com acessórios 15.0 mm

10429112

Intervalo de preços
12,6506 € - 12,018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Código do material
    3926909790
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.25 N PA

10645215

Intervalo de preços
5,8156 € - 5,5249 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.30 N 15.0 mm PA

10645178

Intervalo de preços
5,5249 € - 5,5249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 90.0 N 17.0 mm PC

10403778

Intervalo de preços
31,6896 € - 27,5563 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Altura geral
    33.1 mm
  • Material completo
    Policarbonato; zinco; borracha nitrílica de butadieno; silicone
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
  • Tensão
    90.0 N
Amortecedor rotativo - sem caixa 1.20 N 15.0 mm PA

10628607

Intervalo de preços
5,5249 € - 5,5249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.12 N PA

10403273

Intervalo de preços
5,9618 € - 2,6974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 5.0 N POM

10403563


Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    12.0 mm
  • Altura geral
    15.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.12 N PA

10403143


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 1.20 N PA

10403112


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 70.0 N 30.5 mm PC

10403761

Intervalo de preços
33,8024 € - 29,3934 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Altura geral
    32.6 mm
  • Material completo
    POM; Policarbonato; NBR; Silicone
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
  • Tensão
    70.0 N
Amortecedor rotativo - sem caixa 80.0 N 15.0 mm PC

10317297

Intervalo de preços
0,8793 € - 0,8354 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Material completo
    Policarbonato
  • Cor
    Azul
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.30 N 14.8 mm PA

10403334


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    14.8 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Intervalo de preços
4,594 € - 4,3645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Intervalo de preços
4,594 € - 4,3645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm