Menu Procurar

Amortecedores rotativos

Em stock

Os amortecedores rotativos controlam a velocidade e a aceleração de um movimento num corpo em movimento. Simples de instalar, podem ser montados como parte de uma montagem. Disponível numa variedade de perfis de engrenagem e binário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de engrenagem Cor Material Distância entre furos de fixação Tensão Altura do fuso Comprar
6,2006 € - 13,699 € 2694 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
PC
20.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de tambor
Natural
PC
15.0 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
1.20 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.12 N
5,5141 € - 5,5141 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de tambor
Natural
POM
5.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
1.20 N
400 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
POM
8.0 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.95 N
Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
2.20 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PA
0.45 N
2,6265 € - 5,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de tambor
Natural
POM
11.0 N
2,6265 € - 5,805 € 1536 Em stock
Engrenagem de tambor
Natural
POM
10.0 N
6,663 € - 7,007 € 284 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.95 N
6,663 € - 7,007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
2.20 N
7,4057 € - 16,3667 € 1342 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
7.5 N
5,7165 € - 12,6278 € 1184 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PC;Acetal
3,7221 € - 8,2278 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
PC;Acetal
6,663 € - 7,007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
0.3 N
6,663 € - 7,007 € 490 Em stock
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
1.5 N
6,663 € - 7,007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Engrenagem de dente reto padrão
Preto
POM
2.2 N
  • de 8
Amortecedor rotativo - sem caixa 20.0 N PC

10350973

Intervalo de preços
13,699 € - 6,2006 €

Níveis de stock
2694 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6 preenchida com vidro a 5%; óleo de silicone
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 15.0 N PC

10350966


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 1.20 N PA

10645550

Intervalo de preços
5,6627 € - 5,3796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.12 N PA

10403310


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    14.8 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 5.0 N POM

10553985

Intervalo de preços
5,5141 € - 5,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 1.20 N PA

10403372


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    14.8 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 8.0 N POM

10403549


Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.95 N PA

10637791

Intervalo de preços
5,6627 € - 5,3796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 2.20 N PA

10403228


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - sem caixa 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Intervalo de preços
5,6627 € - 5,3796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
Amortecedor rotativo - sem caixa 11.0 N POM

10403518

Intervalo de preços
5,805 € - 2,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - sem caixa 10.0 N POM

10403501

Intervalo de preços
5,805 € - 2,6265 €

Níveis de stock
1536 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    13.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; policarbonato; borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Natural
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de tambor
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.8 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Intervalo de preços
16,3667 € - 7,4057 €

Níveis de stock
1342 Em stock
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida 6.6; óleo de silicone
  • Cor
    Preto
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto padrão
Amortecedor rotativo - com acessórios 20.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317266

Intervalo de preços
12,6278 € - 5,7165 €

Níveis de stock
1184 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    125 °C
  • Altura geral
    5.9 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortecedor rotativo - com acessórios 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317280

Intervalo de preços
8,2278 € - 3,7221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    125 °C
  • Altura geral
    6.6 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortecedor rotativo - com acessórios 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm
Amortecedor rotativo - com acessórios 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da armação
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    90 °C
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Comprimento total
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior da roda
    10.4 mm