Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,0862 € - 0,1206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
0,082 € - 0,1148 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
9.5 mm
0,4059 € - 0,5683 € 343 Em stock
Preto
PU
20.0 mm
0,1239 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
0,0718 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
12.7 mm
0,5196 € - 0,7275 € 768 Em stock
Transparente
PU
31.5 mm
0,0861 € - 0,1206 € 2840 Em stock
Preto
PU
11.1 mm
0,0443 € - 0,062 € 75140 Em stock
Transparente
PU
6.4 mm
0,6191 € - 0,8667 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
31.5 mm
0,105 € - 0,147 € 3744 Em stock
Preto
PU
9.6 mm
0,0621 € - 0,087 € 10000 Em stock
Transparente
PU
9.6 mm
0,221 € - 0,3094 € 11648 Em stock
Preto
PU
16.5 mm
0,0762 € - 0,1067 € 37400 Em stock
Transparente
PU
9.5 mm
0,3703 € - 0,5184 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
20.0 mm
0,3315 € - 0,4642 € 6076 Em stock
Transparente
PU
17.6 mm
0,1017 € - 0,1423 € 1352 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,127 € - 0,1779 € 14904 Em stock
Transparente
PU
9.6 mm
0,1072 € - 0,1501 € 3872 Em stock
Transparente
PU
11.1 mm
0,0581 € - 0,0814 € 5460 Em stock
Preto
PU
7.9 mm
0,1742 € - 0,2438 € 14196 Em stock
Transparente
PU
19.1 mm
  • de 11
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Preto

10112434

Intervalo de preços
0,1206 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 9.5 mm 3.1 mm PU Transparente

10164808

Intervalo de preços
0,1148 € - 0,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Preto

10164945

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,4059 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Preto

10022757

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Transparente

10164952

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 31.5 mm 2.5 mm PU Transparente

10165003

Intervalo de preços
0,7275 € - 0,5196 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.5 mm
Autocolante 11.1 mm 5.1 mm PU Preto

10164686

Intervalo de preços
0,1206 € - 0,0861 €

Níveis de stock
2840 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 6.4 mm 1.6 mm PU Transparente

10164921

Intervalo de preços
0,062 € - 0,0443 €

Níveis de stock
75140 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 31.5 mm 2.5 mm PU Preto

10165010

Intervalo de preços
0,8667 € - 0,6191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.5 mm
Autocolante 9.6 mm 3.8 mm PU Preto

10164624

Intervalo de preços
0,147 € - 0,105 €

Níveis de stock
3744 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 9.6 mm 5.4 mm PU Transparente

10164693

Intervalo de preços
0,087 € - 0,0621 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    5.4 mm
Autocolante 15.9 mm 10.1 mm PU Preto

10164600

Intervalo de preços
0,3094 € - 0,221 €

Níveis de stock
11648 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 12.7 mm 3.8 mm Transparente PU

10164792

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,0762 €

Níveis de stock
37400 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Transparente

10022740

Intervalo de preços
0,5184 € - 0,3703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 17.6 mm 9.6 mm PU Transparente

10165027

Intervalo de preços
0,4642 € - 0,3315 €

Níveis de stock
6076 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    9.6 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Transparente

10112427

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1017 €

Níveis de stock
1352 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 9.6 mm 3.8 mm PU Transparente

10164617

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,127 €

Níveis de stock
14904 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 11.1 mm 5.1 mm PU Transparente

10164679

Intervalo de preços
0,1501 € - 0,1072 €

Níveis de stock
3872 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 7.9 mm 2.2 mm PU Preto

10164747

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0581 €

Níveis de stock
5460 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.2 mm
Autocolante 19.1 mm 1.9 mm PU Transparente

10164884

Intervalo de preços
0,2438 € - 0,1742 €

Níveis de stock
14196 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.9 mm