Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,4359 € - 0,6103 € 4620 Em stock
Transparente
PU
25.4 mm
0,248 € - 0,3472 € 47712 Em stock
Transparente
PU
19.8 mm
0,1622 € - 0,2272 € 2286 Em stock
Cinzento
PU
20.5 mm
0,4286 € - 0,60 € 3331 Em stock
Preto
PU
25.4 mm
0,0753 € - 0,1055 € 5082 Em stock
Preto
PU
10.2 mm
29,561 € - 31,1163 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,5015 € - 16,3152 € 35 Em stock
Quadrada
Branco
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
13,2046 € - 13,905 € 42 Em stock
Quadrada
Preto
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
13,4827 € - 14,1934 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
Preto
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
11,9995 € - 12,6381 € 101 Em stock
Abobadada
Preto
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
14,3891 € - 15,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
Preto
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,18 € - 0,1894 € 1658 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0446 € - 0,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Branco
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,5888 € - 1,6724 € 490 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 66 Em stock
Quadrada
Castanho
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Branco
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0988 € - 0,104 € 2938 Em stock
Quadrada
Branco
Feltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2302 € - 0,3224 € 2939 Em stock
Preto
PU
19.8 mm
0,3914 € - 0,5356 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
19.8 mm
0,3723 € - 0,3919 € 3259 Em stock
Transparente
PU
10.0 mm
  • de 11
Autocolante 25.4 mm 4.7 mm PU Transparente

10164846

Intervalo de preços
0,6103 € - 0,4359 €

Níveis de stock
4620 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    4.7 mm
Autocolante 19.8 mm 6.4 mm PU Transparente

10164754

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,248 €

Níveis de stock
47712 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.4 mm
Autocolante 20.5 mm 7.5 mm Cinzento PU

10252420

Intervalo de preços
0,2272 € - 0,1622 €

Níveis de stock
2286 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    7.5 mm
Autocolante 25.4 mm 4.7 mm PU Preto

10164853

Intervalo de preços
0,60 € - 0,4286 €

Níveis de stock
3331 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    4.7 mm
Autocolante 10.2 mm 2.5 mm PU Preto

10022733

Intervalo de preços
0,1055 € - 0,0753 €

Níveis de stock
5082 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.5 mm
Autocolante Quadrada 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Intervalo de preços
31,1163 € - 29,561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Intervalo de preços
16,3152 € - 15,5015 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
Autocolante Quadrada 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Intervalo de preços
13,905 € - 13,2046 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Largura total
    10.1 mm
  • Quantidade por almofada
    54
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Preto
Autocolante Plana 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Intervalo de preços
14,1934 € - 13,4827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    19.1 mm
  • Quantidade por almofada
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
Autocolante Abobadada 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Intervalo de preços
12,6381 € - 11,9995 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Intervalo de preços
15,141 € - 14,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,18 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255858

Intervalo de preços
0,047 € - 0,0446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 100.0 mm 100.0 mm Feltro

10255902

Intervalo de preços
1,6724 € - 1,5888 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Largura total
    100.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255612

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Largura total
    45.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255865

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Quadrada 30.0 mm 30.0 mm Feltro

10255872

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0988 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante 19.8 mm 6.4 mm PU Preto

10164761

Intervalo de preços
0,3224 € - 0,2302 €

Níveis de stock
2939 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.4 mm
Autocolante 19.8 mm 9.7 mm PU Preto

10164914

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,3914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    9.7 mm
Autocolante 10.2 mm 2.5 mm PU Transparente

10465332

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,3723 €

Níveis de stock
3259 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.5 mm