Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,0742 € - 0,1039 € 27400 Em stock
Transparente
PU
9.5 mm
0,2152 € - 0,3013 € 11648 Em stock
Preto
PU
16.5 mm
0,0839 € - 0,1175 € 200 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,0798 € - 0,1118 € 18300 Em stock
Transparente
PU
9.5 mm
0,3953 € - 0,5533 € 4543 Em stock
Preto
PU
20.0 mm
0,1206 € - 0,1689 € 400 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,3399 € - 0,4841 € 39734 Em stock
Transparente
PU
18.3 mm
0,0594 € - 0,0832 € 14654 Em stock
Preto
PU
6.4 mm
0,3109 € - 0,4354 € 5096 Em stock
Preto
PU
17.6 mm
0,1169 € - 0,1636 € 968 Em stock
Preto
PU
11.1 mm
0,2621 € - 0,367 € 13078 Em stock
Transparente
PU
16.5 mm
0,0839 € - 0,1175 € 6968 Em stock
Preto
PU
11.1 mm
0,0431 € - 0,0604 € 31790 Em stock
Transparente
PU
6.4 mm
0,3228 € - 0,452 € 6076 Em stock
Transparente
PU
17.6 mm
0,1198 € - 0,1678 € 4800 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,1697 € - 0,2373 € 9590 Em stock
Preto
PU
19.1 mm
0,226 € - 0,3164 € 14976 Em stock
Transparente
PU
16.0 mm
0,0605 € - 0,0847 € 5246 Em stock
Preto
PU
9.6 mm
0,3606 € - 0,5048 € 252 Em stock
Transparente
PU
20.0 mm
0,0699 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
12.7 mm
  • de 11
Autocolante 12.7 mm 3.8 mm Transparente PU

10164792

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0742 €

Níveis de stock
27400 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 15.9 mm 10.1 mm PU Preto

10164600

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2152 €

Níveis de stock
11648 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Preto

10112434

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,0839 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 9.5 mm 3.1 mm PU Transparente

10164808

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,0798 €

Níveis de stock
18300 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Preto

10164945

Intervalo de preços
0,5533 € - 0,3953 €

Níveis de stock
4543 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Preto

10022757

Intervalo de preços
0,1689 € - 0,1206 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 18.3 mm 14.2 mm PU Transparente

10164860

Intervalo de preços
0,4841 € - 0,3399 €

Níveis de stock
39734 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    14.2 mm
Autocolante 6.4 mm 1.6 mm PU Preto

10164938

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,0594 €

Níveis de stock
14654 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 17.6 mm 9.6 mm PU Preto

10165034

Intervalo de preços
0,4354 € - 0,3109 €

Níveis de stock
5096 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    9.6 mm
Autocolante 11.1 mm 5.0 mm Preto PU

10233450

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,1169 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.0 mm
Autocolante 15.9 mm 10.1 mm PU Transparente

10164594

Intervalo de preços
0,367 € - 0,2621 €

Níveis de stock
13078 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 11.1 mm 5.1 mm PU Preto

10164686

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,0839 €

Níveis de stock
6968 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 6.4 mm 1.6 mm PU Transparente

10164921

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0431 €

Níveis de stock
31790 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 17.6 mm 9.6 mm PU Transparente

10165027

Intervalo de preços
0,452 € - 0,3228 €

Níveis de stock
6076 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    9.6 mm
Autocolante 12.7 mm 6.3 mm PU Transparente

10164969

Intervalo de preços
0,1678 € - 0,1198 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.3 mm
Autocolante 19.1 mm 1.9 mm PU Preto

10164891

Intervalo de preços
0,2373 € - 0,1697 €

Níveis de stock
9590 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.9 mm
Autocolante 16.0 mm 7.9 mm PU Transparente

10164631

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,226 €

Níveis de stock
14976 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    7.9 mm
Autocolante 9.6 mm 5.4 mm PU Preto

10164709

Intervalo de preços
0,0847 € - 0,0605 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    5.4 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Transparente

10022740

Intervalo de preços
0,5048 € - 0,3606 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Transparente

10164952

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm