Menu Procurar

Almofada de pressão

Em produção

As almofadas de pressão parafusam nas pontas dos êmbolos para uso em grampos de ação em linha reta. O êmbolo empurra para frente até que o bloco de pressão prenda firmemente a peça de trabalho. Estes componentes foram concebidos para uma fixação rápida com variações de tamanho e movimentos longos de abertura e fecho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da cabeça Tamanho da rosca Altura da cabeça Comprimento da rosca Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
  • de 3
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 50.0 mm (C) M5 Aço

10504758


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    14.7 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 9.5 mm (E) 40.0 mm (C) M12 Aço

10504352


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 13.5 mm (E) 12.0 mm (C) M16 Aço

10504390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 13.5 mm (E) 40.0 mm (C) M16 Aço

10504437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 4.1 mm (E) 12.0 mm (C) M6 Aço

10504475


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 17.1 mm (E) 25.0 mm (C) M6 Aço

10504512


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 14.7 mm (E) 25.0 mm (C) M6 Aço

10504550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 25.0 mm (C) M8 Aço

10504598


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 35.0 mm (C) M8 Aço

10504635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 25.0 mm (C) M4 Aço

10504673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 35.0 mm (C) M5 Aço

10504710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    5.7 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 9.5 mm (E) 12.0 mm (C) M12 Aço

10504307


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 9.5 mm (E) 40.0 mm (C) M12 Aço

10504345


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 13.5 mm (E) 12.0 mm (C) M16 Aço

10504383


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 13.5 mm (E) 25.0 mm (C) M16 Aço

10504420


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 4.1 mm (E) 12.0 mm (C) M16 Aço

10504468


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 17.1 mm (E) 25.0 mm (C) M6 Aço

10504505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 5.7 mm (E) 16.0 mm (C) M6 Aço

10504543


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 25.0 mm (C) M8 Aço

10504581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço
Almofada de pressão 1.5 mm (E) 35.0 mm (C) M8 Aço

10504628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    13.5 mm
  • Largura da cabeça entre superfícies
    8.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da cabeça
    Aço