Menu Procurar

Alavancas - maçaneta esférica

Em produção

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Tamanho da rosca Comprimento total Material do eixo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Aço
12,4012 € - 13,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Aço
19,6009 € - 20,6309 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Aço
13,6269 € - 14,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Aço
14,523 € - 15,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Aço
15,3264 € - 16,8508 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Aço
4,6792 € - 4,9254 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
100.0 mm
Aço
5,9616 € - 6,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
80.0 mm
Aço inoxidável
8,3203 € - 8,758 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
125.0 mm
Aço inoxidável
10,9097 € - 11,4845 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
125.0 mm
Aço inoxidável
4,5258 € - 4,7637 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
100.0 mm
Aço
4,8842 € - 5,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
125.0 mm
Aço
5,8328 € - 6,1408 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
125.0 mm
Aço
7,0122 € - 7,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
100.0 mm
Aço inoxidável
4,5505 € - 4,7905 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
80.0 mm
Aço
  • de 2
Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322024


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    72.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322215

Intervalo de preços
13,0501 € - 12,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10322253

Intervalo de preços
20,6309 € - 19,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    141.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

10322284


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    268.0 mm
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322031


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    109.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10322222

Intervalo de preços
14,3376 € - 13,6269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322260


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322086


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    91.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10322239


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10641767

Intervalo de preços
15,2955 € - 14,523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    176.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

10635858

Intervalo de preços
16,8508 € - 15,3264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    178.1 mm
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498637

Intervalo de preços
4,9254 € - 4,6792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 80.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10499009

Intervalo de preços
6,2747 € - 5,9616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M10 12.0 mm Aço inoxidável

10498781

Intervalo de preços
8,758 € - 8,3203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M12 14.0 mm Aço inoxidável

10498866

Intervalo de preços
11,4845 € - 10,9097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M6 8.0 mm Aço

10498958

Intervalo de preços
4,7637 € - 4,5258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498675

Intervalo de preços
5,1417 € - 4,8842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498798

Intervalo de preços
6,1408 € - 5,8328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 100.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498620

Intervalo de preços
7,382 € - 7,0122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola
Alavancas de engrenagem 80.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498712

Intervalo de preços
4,7905 € - 4,5505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Estilo de pega
    Maçaneta em bola