Menu Procurar

Alavancas - maçaneta cónica

Em stock

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Tamanho da rosca Comprimento total Material do eixo Comprar
10,576 € - 11,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
111.0 mm
Aço inoxidável
8,7817 € - 9,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
174.0 mm
Aço
13,8586 € - 14,5878 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
141.0 mm
Aço inoxidável
10,2814 € - 10,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
91.0 mm
Aço inoxidável
8,6798 € - 9,1361 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
114.0 mm
Aço
10,2176 € - 10,7562 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
141.0 mm
Aço
8,6149 € - 9,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Aço inoxidável
12,7812 € - 13,4548 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
114.0 mm
Aço inoxidável
7,3078 € - 7,693 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
111.0 mm
Aço
6,7434 € - 7,0987 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
89.0 mm
Aço
11,4999 € - 12,1045 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
125.0 mm
Aço inoxidável
15,8589 € - 16,6932 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
216.0 mm
Aço inoxidável
7,2048 € - 7,5838 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
91.0 mm
Aço
10,576 € - 11,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
160.0 mm
Aço
8,7817 € - 9,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
139.0 mm
Aço
11,0117 € - 11,5926 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12
216.0 mm
Aço
8,7817 € - 9,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
89.0 mm
Aço inoxidável
11,948 € - 13,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Aço
7,4098 € - 7,8001 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
136.0 mm
Aço
  • de 3
Alavancas de engrenagem 111.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498644

Intervalo de preços
11,1332 € - 10,576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    111.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 174.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498859

Intervalo de preços
9,2432 € - 8,7817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 141.0 mm M12 14.0 mm Aço inoxidável

10498880

Intervalo de preços
14,5878 € - 13,8586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    141.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 91.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498729

Intervalo de preços
10,8222 € - 10,2814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    91.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 114.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498774

Intervalo de preços
9,1361 € - 8,6798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 141.0 mm M12 14.0 mm Aço

10498897

Intervalo de preços
10,7562 € - 10,2176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    141.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10498989

Intervalo de preços
9,0681 € - 8,6149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    72.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 114.0 mm M10 12.0 mm Aço inoxidável

10498767

Intervalo de preços
13,4548 € - 12,7812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 111.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498651

Intervalo de preços
7,693 € - 7,3078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    111.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 8.0 mm Aço

10499030

Intervalo de preços
7,0987 € - 6,7434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 125.0 mm M10 12.0 mm Aço inoxidável

10498804

Intervalo de preços
12,1045 € - 11,4999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    125.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 216.0 mm M12 14.0 mm Aço inoxidável

10498927

Intervalo de preços
16,6932 € - 15,8589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    216.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 91.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498736

Intervalo de preços
7,5838 € - 7,2048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    91.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 160.0 mm M12 14.0 mm Aço

10498910

Intervalo de preços
11,1332 € - 10,576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material do eixo
    Aço
  • Cor
    Natural
Alavancas de engrenagem 139.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498811

Intervalo de preços
9,2432 € - 8,7817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    64.5 mm
Alavancas de engrenagem 216.0 mm M12 14.0 mm Aço

10498934

Intervalo de preços
11,5926 € - 11,0117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    216.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

10499023

Intervalo de preços
9,2432 € - 8,7817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10635957

Intervalo de preços
13,1428 € - 11,948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    114.1 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Alavancas de engrenagem 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10322048


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Alavancas de engrenagem 136.0 mm M8 10.0 mm Aço

10498699

Intervalo de preços
7,8001 € - 7,4098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm