Menu Procurar

Alavanca de controlo 104.0 mm 10.0 mm PA

Referência da Essentra:

10214107

Número de peça do fabricante:

1340339

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 16,8022 €
50 + 15,9623 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

168,02 €

10 x 16,8022 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da maçaneta PA
Material completo da maçaneta Fibra de vidro 30%
Diâmetro do Corpo 36.0 mm
Altura do corpo 28.0 mm
Profundidade do furo 10.0 mm
Comprimento total 104.0 mm
Número de braços 1
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos