Menu Procurar

Alavanca de came - rosca interna

Em stock

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Material completo Comprar
18,7563 € - 19,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
21.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
22,3201 € - 49,337 € 59 Em stock
M5
19.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
23,5355 € - 24,7818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
20,9399 € - 22,042 € 189 Em stock
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
14,5024 € - 15,2646 € 72 Em stock
M8
20.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
27,1817 € - 60,0902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
5,0284 € - 5,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
8,8312 € - 9,2967 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
26.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
4,1704 € - 4,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
8,2194 € - 8,6509 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
26.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
5,2746 € - 5,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
5,3354 € - 5,6165 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • de 4
Alavanca de came Rosca interna M6 63.0 mm Preto

10190746

Intervalo de preços
19,7554 € - 18,7563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M5 Preto

10195536

Intervalo de preços
49,337 € - 22,3201 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190791

Intervalo de preços
24,7818 € - 23,5355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190784

Intervalo de preços
22,042 € - 20,9399 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190708

Intervalo de preços
15,2646 € - 14,5024 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 Preto

10195772

Intervalo de preços
60,0902 € - 27,1817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Alavanca de came 89.5 mm Orifício não passante M8 Preto

10518939

Intervalo de preços
5,2931 € - 5,0284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de came 108.0 mm Orifício não passante M14 Preto

10518977

Intervalo de preços
9,2967 € - 8,8312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de came 72.5 mm Orifício não passante M6 Preto

10518922

Intervalo de preços
4,3908 € - 4,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de came 26.0 mm Orifício não passante M12 Tecnopolímero

10518960

Intervalo de preços
8,6509 € - 8,2194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de came 89.5 mm Orifício não passante M10 Preto

10518946

Intervalo de preços
5,5517 € - 5,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de came 89.5 mm Orifício não passante M12 Preto

10518953

Intervalo de preços
5,6165 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm