Menu Procurar

Alavanca de came - rosca interna

Em stock

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Material completo Comprar
6,6414 € - 6,9967 € 6 Em stock
M8
15.0 mm
Rosca interna
Poliamida preenchida com vidro
16,2843 € - 17,1392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
14,5024 € - 15,2646 € 72 Em stock
M8
20.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
34,5925 € - 36,4105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
27,1817 € - 60,0902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
6,6414 € - 6,9967 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0 mm
Rosca interna
Poliamida preenchida com vidro
14,5951 € - 15,3573 € 696 Em stock
M6
18.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
12,978 € - 13,6578 € 385 Em stock
M6
18.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
34,5925 € - 36,4105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
27,1817 € - 60,0902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.0 mm
Rosca interna
Poliamida preenchida com vidro
7,9866 € - 8,4058 € 80 Em stock
M8
18.5 mm
Rosca interna
Poliamida preenchida com vidro
20,5382 € - 21,6094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
21.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
23,5355 € - 24,7818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
20,9399 € - 22,042 € 189 Em stock
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
20,7081 € - 21,7948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
18,7563 € - 19,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
21.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
22,3201 € - 49,337 € 59 Em stock
M5
19.0 mm
Rosca interna
Zinco fundido
16,4491 € - 17,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
22.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
13,7299 € - 14,4509 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
18.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
  • de 4
Alavanca de came Rosca interna M8 Preto

10279298

Intervalo de preços
6,9967 € - 6,6414 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    38.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190739

Intervalo de preços
17,1392 € - 16,2843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190708

Intervalo de preços
15,2646 € - 14,5024 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 Preto

10195451

Intervalo de preços
36,4105 € - 34,5925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 Preto

10195772

Intervalo de preços
60,0902 € - 27,1817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 Preto

10279243

Intervalo de preços
6,9967 € - 6,6414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    38.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 63.0 mm Preto

10190692

Intervalo de preços
15,3573 € - 14,5951 €

Níveis de stock
696 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 63.0 mm Preto

10190661

Intervalo de preços
13,6578 € - 12,978 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M10 Preto

10195376

Intervalo de preços
36,4105 € - 34,5925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 Preto

10195697

Intervalo de preços
60,0902 € - 27,1817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Alavanca de fixação Inserção M5 Preto

10567760


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Alavanca de came Rosca interna M8 Preto

10279304

Intervalo de preços
8,4058 € - 7,9866 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
Alavanca de came Internal Thread M6 Preto

10644966

Intervalo de preços
21,6094 € - 20,5382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190791

Intervalo de preços
24,7818 € - 23,5355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M8 79.0 mm Preto

10190784

Intervalo de preços
22,042 € - 20,9399 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 Preto

10195611

Intervalo de preços
21,7948 € - 20,7081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M6 63.0 mm Preto

10190746

Intervalo de preços
19,7554 € - 18,7563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
Alavanca de came Rosca interna M5 Preto

10195536

Intervalo de preços
49,337 € - 22,3201 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M8 Preto

10509371

Intervalo de preços
17,3143 € - 16,4491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    22.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M6 Preto

10509227

Intervalo de preços
14,4509 € - 13,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm