Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
25,2865 € - 55,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Screw Mount
63.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Screw Mount
63.0 mm
30,6631 € - 67,7946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Screw Mount
82.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
6,7382 € - 7,0936 € 25 Em stock
M6
12.0 mm
Threaded Stud
28.0 mm
7,3624 € - 7,7497 € 132 Em stock
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € 20 Em stock
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
18.0 mm
Screw Mount
42.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 1 Em stock
M5
19.0 mm
Screw Mount
63.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
27.0 mm
Screw Mount
68.5 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.0 mm
Screw Mount
68.5 mm
25,2813 € - 26,6203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
19.0 mm
Screw Mount
63.0 mm
26,2856 € - 58,1023 € 126 Em stock
M5
19.0 mm
Screw Mount
63.0 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € 22 Em stock
M8
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
15,6972 € - 16,5212 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
14,1934 € - 14,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
  • de 11
Alavanca de came Parafuso M6 25.0 mm Preto

10195567

Intervalo de preços
55,8878 € - 25,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 50.0 mm Preto

10195604

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 35.0 mm Preto

10195659

Intervalo de preços
67,7946 € - 30,6631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 40.0 mm Preto

10195420

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 30.0 mm Preto

10279236

Intervalo de preços
7,0936 € - 6,7382 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10279274

Intervalo de preços
7,7497 € - 7,3624 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Threaded Stud
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 40.0 mm Preto

10279335

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6108 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Intervalo de preços
36,2869 € - 34,4741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 40.0 mm Preto

10195345

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 25.0 mm Preto

10195390

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 20.0 mm Preto

10195475

Intervalo de preços
55,7951 € - 25,2453 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    68.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    68.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 25.0 mm Preto

10195482

Intervalo de preços
26,6203 € - 25,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 50.0 mm Preto

10195529

Intervalo de preços
58,1023 € - 26,2856 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 60.0 mm Preto

10195369

Intervalo de preços
86,6127 € - 39,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 35.0 mm Preto

10195413

Intervalo de preços
84,6763 € - 38,3057 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Screw Mount
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508770

Intervalo de preços
16,5212 € - 15,6972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508879

Intervalo de preços
14,935 € - 14,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508794

Intervalo de preços
18,0765 € - 17,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm