Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
7,2656 € - 7,6529 € 110 Em stock
M8
15.0 mm
Tirante roscado
37.0 mm
7,3624 € - 7,7497 € 24 Em stock
M8
15.0 mm
Tirante roscado
37.0 mm
36,8328 € - 38,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
18.0 mm
Tirante roscado
62.0 mm
36,8328 € - 38,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
18.0 mm
Tirante roscado
72.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
27.0 mm
Tirante roscado
78.5 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.0 mm
Tirante roscado
78.5 mm
17,5718 € - 18,4988 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0 mm
Tirante roscado
70.0 mm
21,8051 € - 22,9484 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Tirante roscado
70.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
37,7598 € - 39,7477 € 4 Em stock
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Tirante roscado
101.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 1 Em stock
M5
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € 92 Em stock
M5
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
25,2865 € - 55,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Tirante roscado
63.0 mm
6,6414 € - 6,9967 € 542 Em stock
M6
12.0 mm
Tirante roscado
28.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € 10 Em stock
M10
18.5 mm
Tirante roscado
45.0 mm
10,0311 € - 10,5585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
18.5 mm
Tirante roscado
45.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € 7 Em stock
M6 x 1.0
18.0 mm
Tirante roscado
52.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
27.0 mm
Tirante roscado
58.5 mm
38,0688 € - 40,0773 € 1 Em stock
M10 x 1.5
27.0 mm
Tirante roscado
58.5 mm
  • de 11
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 15.0 mm Preto

10279250

Intervalo de preços
7,6529 € - 7,2656 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10279281

Intervalo de preços
7,7497 € - 7,3624 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Intervalo de preços
38,7692 € - 36,8328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    62.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Intervalo de preços
38,7692 € - 36,8328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    72.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    78.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    78.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10190722

Intervalo de preços
18,4988 € - 17,5718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Altura geral
    70.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10190777

Intervalo de preços
22,9484 € - 21,8051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    70.0 mm
Alavanca de came Parafuso M10 35.0 mm Preto

10195338

Intervalo de preços
84,6763 € - 38,3057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 20.0 mm Preto

10195383

Intervalo de preços
39,7477 € - 37,7598 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 40.0 mm Preto

10195420

Intervalo de preços
84,9132 € - 38,419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 20.0 mm Preto

10195475

Intervalo de preços
55,7951 € - 25,2453 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 40.0 mm Preto

10195512

Intervalo de preços
56,9693 € - 25,7706 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 25.0 mm Preto

10195567

Intervalo de preços
55,8878 € - 25,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10279229

Intervalo de preços
6,9967 € - 6,6414 €

Níveis de stock
542 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    12.0 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 30.0 mm Preto

10279328

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6108 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M12 50.0 mm Preto

10279359

Intervalo de preços
10,5585 € - 10,0311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Intervalo de preços
36,2869 € - 34,4741 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    52.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Intervalo de preços
40,0773 € - 38,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    58.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Intervalo de preços
40,0773 € - 38,0688 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    58.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm