Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
37,2138 € - 49,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M16
45.0
Aço inoxidável
7.0
With Locknut
36.0
37,2138 € - 49,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço inoxidável
7.0
With Locknut
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M5
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
49.0
M10
45.0
Aço inoxidável
18.0
With Locknut
67.0
71,4551 € - 95,2664 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M30
70.0
Aço
10.0
With Locknut
54.0
36,6002 € - 48,7968 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M10
32.0
Aço inoxidável
5.0
With Locknut
29.0
44,5761 € - 59,4383 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
44,2588 € - 59,0152 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M12
45.0
Aço inoxidável
7.0
Standard
29.0
37,9542 € - 50,6056 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M6
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
  • de 6
Ajustador de precisão M16 45.0 36.0 Aço inoxidável

20199869

Intervalo de preços
49,6219 € - 37,2138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço inoxidável

20199852

Intervalo de preços
49,6219 € - 37,2138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200282


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço inoxidável

20200299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajustador de precisão M30 70.0 54.0 Aço

20199777

Intervalo de preços
95,2664 € - 71,4551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 32.0 29.0 Aço inoxidável

20199838

Intervalo de preços
48,7968 € - 36,6002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço

20199708

Intervalo de preços
59,4383 € - 44,5761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M12 45.0 29.0 Aço inoxidável

20201340

Intervalo de preços
59,0152 € - 44,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M6 25.0 19.0 Aço inoxidável

20201296

Intervalo de preços
50,6056 € - 37,9542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0