Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M8
32.0
Aço inoxidável
20.0
Standard
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M16
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M16
58.0
Aço inoxidável
9.0
Standard
37.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço inoxidável
9.0
Standard
37.0
40,1016 € - 53,4723 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M10
32.0
Aço inoxidável
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M6
25.0
Aço inoxidável
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
77.0
M30
70.0
Aço
29.0
With Locknut
106.0
Solicite o prazo de entrega aqui
66.0
M24
70.0
Aço inoxidável
40.0
Standard
106.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M24
58.0
Aço inoxidável
23.0
With Locknut
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
M12
45.0
Aço inoxidável
25.0
Standard
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M6
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M24
58.0
Aço inoxidável
9.0
Standard
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M8
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
49.0
M12
45.0
Aço inoxidável
18.0
With Locknut
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M20
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
M16
45.0
Aço inoxidável
25.0
Standard
67.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M16
58.0
Aço inoxidável
23.0
With Locknut
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M4
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
33,5855 € - 44,7771 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M6
32.0
Aço
5.0
Standard
23.0
44,3011 € - 59,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
  • de 6
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201548


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201593


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M16 58.0 37.0 Aço inoxidável

20201364

Intervalo de preços
73,888 € - 55,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço inoxidável

20201371

Intervalo de preços
73,888 € - 55,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M10 32.0 23.0 Aço inoxidável

20201326

Intervalo de preços
53,4723 € - 40,1016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M6 25.0 43.0 Aço inoxidável

20201524


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M30 70.0 106.0 Aço

20201210


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajustador de precisão M24 70.0 106.0 Aço inoxidável

20201630


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajustador de precisão M24 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201715


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M12 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201579


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M6 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201661


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M24 58.0 37.0 Aço inoxidável

20201388

Intervalo de preços
73,888 € - 55,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201678


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajustador de precisão M12 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201685


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajustador de precisão M20 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201609


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M16 45.0 67.0 Aço inoxidável

20201586


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201708


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajustador de precisão M4 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200275


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M6 32.0 23.0 Aço

20200374

Intervalo de preços
44,7771 € - 33,5855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço

20200435

Intervalo de preços
59,0681 € - 44,3011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0