Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M4
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
31,3429 € - 41,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M6
25.0
Aço
4.0
Standard
19.0
33,0321 € - 44,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M10
32.0
Aço
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M5
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M4
25.0
Aço inoxidável
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
49.0
M10
45.0
Aço inoxidável
18.0
With Locknut
67.0
32,7025 € - 43,5999 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M8
32.0
Aço
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M5
25.0
Aço inoxidável
15.0
Standard
43.0
32,7025 € - 43,5999 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M6
32.0
Aço
5.0
Standard
23.0
43,1364 € - 57,5152 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M16
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M8
32.0
Aço
20.0
Standard
55.0
35,2466 € - 46,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M10
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
55,8569 € - 74,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M24
70.0
Aço
10.0
Standard
43.0
35,2466 € - 46,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M16
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M6
25.0
Aço
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M6
32.0
Aço
20.0
Standard
55.0
43,1364 € - 57,5152 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
M10
45.0
Aço
25.0
Standard
67.0
46,7208 € - 62,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M24
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M8
32.0
Aço inoxidável
14.0
With Locknut
55.0
  • de 6
Ajustador de precisão M4 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200275


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M6 25.0 19.0 Aço

20200367

Intervalo de preços
41,7871 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M10 32.0 23.0 Aço

20200398

Intervalo de preços
44,0428 € - 33,0321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200282


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M4 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200251


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço inoxidável

20200299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajustador de precisão M8 32.0 23.0 Aço

20200381

Intervalo de preços
43,5999 € - 32,7025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M5 25.0 43.0 Aço inoxidável

20200268


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M6 32.0 23.0 Aço

20200374

Intervalo de preços
43,5999 € - 32,7025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M16 58.0 37.0 Aço

20200428

Intervalo de preços
57,5152 € - 43,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço

20200589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M10 45.0 29.0 Aço

20200404

Intervalo de preços
46,9989 € - 35,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M24 70.0 43.0 Aço

20200459

Intervalo de preços
74,4793 € - 55,8569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M16 45.0 29.0 Aço

20200411

Intervalo de preços
46,9989 € - 35,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M6 25.0 43.0 Aço

20200565


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M6 32.0 55.0 Aço

20200572


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço

20200435

Intervalo de preços
57,5152 € - 43,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M10 45.0 67.0 Aço

20200602


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajustador de precisão M24 58.0 37.0 Aço

20200442

Intervalo de preços
62,2944 € - 46,7208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201678


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0