Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
38,625 € - 51,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M4
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
37,2757 € - 49,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M4
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
40,5305 € - 54,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M6
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
81,9983 € - 109,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M30
70.0
Aço inoxidável
10.0
Standard
43.0
43,4042 € - 57,8757 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
37,2757 € - 49,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M5
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
40,5305 € - 54,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M10
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
38,625 € - 51,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M5
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
43,4042 € - 57,8757 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M10
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
47,3594 € - 63,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M8
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
50,9129 € - 67,877 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0
M16
58.0
Aço
9.0
With Locknut
46.0
38,625 € - 51,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M6
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
35,2466 € - 46,9989 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M10
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
46,7208 € - 62,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M24
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
43,1364 € - 57,5152 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço
9.0
Standard
37.0
55,8569 € - 74,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M24
70.0
Aço
10.0
Standard
43.0
33,0321 € - 44,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M10
32.0
Aço
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M6
32.0
Aço
20.0
Standard
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M8
32.0
Aço
20.0
Standard
55.0
31,3429 € - 41,7871 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M6
25.0
Aço
4.0
Standard
19.0
  • de 6
Ajustador de precisão M4 25.0 24.0 Aço

20199630

Intervalo de preços
51,50 € - 38,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M4 25.0 19.0 Aço inoxidável

20199609

Intervalo de preços
49,6975 € - 37,2757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M6 32.0 29.0 Aço

20199661

Intervalo de preços
54,0441 € - 40,5305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M30 70.0 43.0 Aço inoxidável

20199623

Intervalo de preços
109,3242 € - 81,9983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço

20199708

Intervalo de preços
57,8757 € - 43,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M5 25.0 19.0 Aço inoxidável

20199616

Intervalo de preços
49,6975 € - 37,2757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M10 32.0 29.0 Aço

20199685

Intervalo de preços
54,0441 € - 40,5305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M5 25.0 24.0 Aço

20199647

Intervalo de preços
51,50 € - 38,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M10 45.0 36.0 Aço

20199692

Intervalo de preços
57,8757 € - 43,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M8 32.0 29.0 Aço

20199678

Intervalo de preços
63,139 € - 47,3594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M16 58.0 46.0 Aço

20199722

Intervalo de preços
67,877 € - 50,9129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M6 25.0 24.0 Aço

20199654

Intervalo de preços
51,50 € - 38,625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M10 45.0 29.0 Aço

20200404

Intervalo de preços
46,9989 € - 35,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M24 58.0 37.0 Aço

20200442

Intervalo de preços
62,2944 € - 46,7208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço

20200435

Intervalo de preços
57,5152 € - 43,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M24 70.0 43.0 Aço

20200459

Intervalo de preços
74,4793 € - 55,8569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 32.0 23.0 Aço

20200398

Intervalo de preços
44,0428 € - 33,0321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M6 32.0 55.0 Aço

20200572


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço

20200589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M6 25.0 19.0 Aço

20200367

Intervalo de preços
41,7871 € - 31,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0