20199852
20199852
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 49,6219 € |
| 5 - 9 | 44,6607 € |
| 10 - 19 | 42,1749 € |
| 20 + | 37,2138 € |
| Adjuster Type | With Locknut |
|---|---|
| For Bolt | M12 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 29.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Load with bolt max. kN | 54.82 |
| Load without bolt max. kN | 84.00 |
| Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar