20199753
20199753
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 92,7618 € |
| 5 - 9 | 83,4815 € |
| 10 - 19 | 78,8465 € |
| 20 + | 69,5765 € |
| Adjuster Type | With Locknut |
|---|---|
| For Bolt | M20 |
| h1 | 54.0 |
| h2 | 44.0 |
| h3 | 10.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Load with bolt max. kN | 210.0 |
| Load without bolt max. kN | 330.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar