20200961
20200961
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| For Bolt | M6 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Load with bolt max. kN | 55.7 |
| Load without bolt max. kN | 65.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar