20200923
20200923
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| For Bolt | M30 |
|---|---|
| h1 | 83.0 |
| h2 | 123.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Load with bolt max. kN | 53.0 |
| Load without bolt max. kN | 330.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar