Menu Procurar

Ajustador de precisão M6 25.0 26.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200466

Número de peça do fabricante:

20200466

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 74,675 €
5 - 9 67,2075 €
10 - 19 63,4789 €
20 + 56,0114 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

74,68 €

1 x 74,675 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Load with bolt max. kN 30.7
Load without bolt max. kN 40.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos